JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 813 Schnellspanner Spannhebel vertikal, schwere Ausführung

Produktbild

GN 813 Schnellspanner, Spannhebel vertikal, schwere Ausführung

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 813 werden eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten, z.B. zum Verschließen von Schäumformen.

Diese Spanner sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert.
Die einzelnen Elemente können nach der Demontage den jeweiligen Anforderungen entsprechend bearbeitet werden.

Ausführung

Spannarm, Lagerbolzen
Stahl St 60
brüniert


sonstige Teile
Stahl St 37

  • schweißbar
  • brüniert

Lagerbolzen / Lagerbuchsen
einsatzgehärtet


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 813 Schnellspanner, Spannhebel vertikal, schwere Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmassiver Spannarm
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
b1b2b3b4e
1000100008036202067
20002000010036202082
30003000011045252590
Spalten ein-/ausblenden
Größeh1h2h3l1l2r
10002655525190110177
20002976535220120202
30003208040250140230

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
141,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 26,97 €
brutto 168,92 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 2,400 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.