JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager einfach oder doppelt

Produktbild

DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: DW - doppelt, Nadellager
Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: DW - doppelt, Nadellager
DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: DW - doppelt, Nadellager DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: DW - doppelt, Nadellager DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: EW - einfach, Nadellager DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut
Form: EW - einfach, Nadellager DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: DW - doppelt, Nadellager DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Bohrungskennzeichnung: V - mit Vierkant
Form: EW - einfach, Nadellager

Produktbeschreibung

Hinweis

Die zulässige Drehzahl ist bei nadelgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 höher als bei solchen mit Gleitlager, jedoch ebenfalls abhängig von der Belastung, der Einsatzdauer und dem Beugungswinkel. Günstige Einsatzbedingungen lassen Drehzahlen bis 4000 min-1 zu.

Durch die Nadellager haben sie gegenüber gleitgelagerten Kreuzgelenken ab einem Beugungswinkel von 3° bis 5° einen bedeutend höheren Wirkungsgrad. Die abgedichteten Nadellager haben eine Dauerschmierung, so dass die Gelenke völlig wartungsfrei sind.

Das angegebene Bestellbeispiel gilt für Gelenke mit beidseitig gleichen Bohrungen d2, s.

Ausführung

Stahl
blank


Gelenkwürfel, Stifte
einsatzgehärtet


RoHS

Auf Anfrage

mit anderen oder unterschiedlichen Anschluss-Bohrungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 808 Kreuzgelenke mit Nadellager Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
V*mit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
H10
Vierkant
l1l2l3l4+1
max. Einbaulänge
der Welle
2210V 10*4874242612
2212V 10*6288312618
2512V 12*5686283013
2516V 12*74104373021
2814V 14*6096303613
3216V 16*68105343716
3220V 16*86124433824
3618V 18*74114374017
4220V 20*82128414618
4225V 20*108156544831
4522V 22*9514547,55022
5025V 25*108163545526
5030V 25*132188665638
5830V 30*122190616829
5832V 30*130198656833
7035V 35140212707235
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung



Bohrung d2
Vierkant s
l2
l1
Form


GN 110.1 Querbohrungen (optional bestellbar)

Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Länge l
K / V
Länge l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Querbohrungen in Kreuzgelenkwellen und Kreuzgelenken eignen sich zur Herstellung von Welle-Nabe-Verbindungen mittels Stift oder Druckschraube. Bei Bohrungen mit Passfedernut oder Vierkant dienen sie zur Sicherung der axialen Position von Kreuzgelenk und Welle. Die Stiftbohrung d2 mit der Toleranz H11, ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.
Die Position der Querbohrungen / Quergewinde in Bezug auf die Nabennut / Vierkant bzw. der Gelenke ist in der Übersicht dargestellt.
Soll eine der Wellenseiten ohne Querbohrung / Quergewinde geliefert werden, wird dies durch die Form QX an der gewünschten Stelle der Artikelnummer angegeben.

Die Querbohrung GN 110.1 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Kreuzgelenke DIN 808-16-B6-56-DG mit Querbohrung GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
109,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 20,85 €
brutto 130,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,141 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.