JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 807 Andrückschrauben Edelstahl, mit / ohne elastische Schutzkappe

Produktbild

GN 807 Andrückschrauben, Edelstahl, mit / ohne elastische Schutzkappe Form: B - mit Schutzkappe
Form: B - mit Schutzkappe
GN 807 Andrückschrauben, Edelstahl, mit / ohne elastische Schutzkappe Form: B - mit Schutzkappe GN 807 Andrückschrauben, Edelstahl, mit / ohne elastische Schutzkappe Form: A - ohne Schutzkappe
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Sechskantschraube ISO 4017 / DIN 933
EdelstahlNI 1.4301


Sechskantmuttern ISO 4032
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 807 Andrückschrauben, Edelstahl, mit / ohne elastische Schutzkappe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Schutzkappe
Bmit Schutzkappe
Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2h1h2l2msw
M 423--1136,52,53,27
M 538--12,53,582,54,78
M 62949-1541045,210
M 8365696195,5135,56,813

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewindedurchmesser d1
Länge l1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,19 €
brutto 1,17 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.