JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7336.7 Spanngriffe mit Rastbolzen

Produktbild

GN 7336.7 Spanngriffe mit Rastbolzen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spanngriffe mit Rastbolzen GN 7336.7 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen.

Durch axiales Bewegen des Griffes (Ziehen) wird der Raststift gegen die Federkraft aus der Rastposition gezogen, gleichzeitig bleibt der Sterngriff über einen Sechskant formschlüssig mit der Spannschraube verbunden, sodass damit auch geklemmt oder gelöst werden kann.

Ausführung

Rändelgriff 7336
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


Deckel
Kunststoff (Polyamid PA)
hellgrau, matt


Schraube Stahl
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7336.7 Spanngriffe mit Rastbolzen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Stift -0,02 / -0,04
Bohrung G7
d4d5l1l2l3l4
min.
swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
34M 10 x 158,615,5455191710717
42M 12 x 1,569,919536211912924
53M 12 x 1,569,922,5596211912924
53M 16 x 1,5813,922,56882826161130

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Bolzendurchmesser d3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,01 €
brutto 6,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.