JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 730 Griffleisten Aluminium

Produktbild

GN 730 Griffleisten, Aluminium Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen
Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen
GN 730 Griffleisten, Aluminium Oberfläche: BL - blank, gleitgeschliffen GN 730 Griffleisten, Aluminium Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 730 Griffleisten, Aluminium Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 730 Griffleisten, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 730 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • eloxiert, naturfarbenELEL
  • blank, gleitgeschliffenBL

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 730 Griffleisten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,25dab1b2h1h2l2  ±0,2t
min.
110M 6109,5333224909
125M 6109,53332241059
140M 6109,53332241209

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Oberfläche
EL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,82 €
brutto 5,13 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,29 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,094 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.