JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 726.2 Drehknöpfe Aluminium, mit Skalenring

Produktbild

GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Kennziffer: 2 - mit Spannzange
Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Kennziffer: 2 - mit Spannzange
GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Kennziffer: 2 - mit Spannzange GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: A - mit Markierungspfeil
Kennziffer: 1 - mit Druckschraube GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: A - mit Markierungspfeil
Kennziffer: 2 - mit Spannzange GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: B - neutral, ohne Markierung oder Skala
Kennziffer: 1 - mit Druckschraube GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: B - neutral, ohne Markierung oder Skala
Kennziffer: 2 - mit Spannzange GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Kennziffer: 1 - mit Druckschraube

Produktbeschreibung

Hinweis

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.2 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, schwarz


Skalenring
Kunststoff, schwarz
aufgepreßt


Markierungspfeil (Form A)
und Skala (Form S)
weiß, eingraviert in Laserpräzision


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Spannzange / Sechskantmutter
Messing


Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und
Ringschneide


RoHS

Auf Anfrage

spezielle Skalierungen (siehe auch Bestellschema)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Markierungspfeil
Bneutral, ohne Markierung oder Skala
Smit Skala 0...9, 20 Teilstriche

Kennziffer

1mit Druckschraube
2mit Spannzange
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3
Zange
d4d5d6d7h1h2h3h4Länge lt
22B 5--1614M 427,522164,3812,5-
27B 6-Z 62018M 433,526204,391414
34B 6B 8Z 82523M 54130244,2101517
42B 8B 10Z 103230M 55034284111620

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2 (Kennz. 1)
Bohrung d3 (Kennz. 2)
Form



Kennziffer


Skalierungen - „Bestell-Schema“

MD164_SB-15361-1

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,68 €
brutto 10,54 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.