JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 722.2 Federriegel Stahl, mit Anschraubflansch

Produktbild

GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: B - Riegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: B - Riegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Federriegeln GN 722.2 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Federriegel GN 722.2 in den Ausführungen ZB und SW sind für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934.

Ausführung

Führung
Stahl-Feinguss

  • verzinkt, blau passiviertZBZB
  • verzinkt und kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Riegel
Stahl-Feinguss
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ARiegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
BRiegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
sd2 +0,2h1h2l1l2l3l4l5mswFederdruck in N ≈
Anfang
Ende
8206,17,51,5541435374834101435
10206,17,51,5541435374834101435
12206,17,51,5541435374834101435
14206,17,51,5541435374834101435
163010,1155832054558055172270
203010,1155832054558055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Vierkant s
Form


Oberfläche
SW
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,96 €
brutto 12,30 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,160 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.