JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 711.2 Maßstäbe Aluminium, mit Befestigungsbohrungen

Produktbild

GN 711.2 Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: L
Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: L
GN 711.2 Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen Form: W - Ziffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
Ziffernfolge: L GN 711.2 Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen GN 711.2 Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen Form: S - Ziffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Ziffernfolge: M

Produktbeschreibung

Hinweis

An Maßstäben GN 711.2 lassen sich z. B. Positionen von Verfahrschlitten sehr leicht ablesen. Der schwarze Hintergrund bildet einen hohen Kontrast zu den naturfarbenen Ziffern und Skalen und blendet nicht.

Die Ausrichtung der Bemaßung der Befestigungsbohrungen hängt von der Ziffernfolge ab und ist auf der Zeichnung abgebildet.

Ausführung

AluminiumAL

  • naturfarben eloxiert
  • schwarz bedruckt
  • Ziffern und Skalen
    ausgespart, d.h. eloxalfarbig

Aufdruck beständig gegen schwache Säuren und Laugen, sowie gegen Lösungsmittel bei kurzzeitige Kontakt


RoHS

Auf Anfrage

selbstklebende Ausführung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 711.2 Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3

Form

WZiffern waagrecht angeordnet (Ziffernfolgen L, M,R)
SZiffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Spalten ein-/ausblenden
Länge l
(Skala)
Anzahl
Bohrg.
Ziffernfolge M
a1 ±0,1

a2 ±0,1

a3 ±0,1

a4 ±0,1

a5 ±0,1

a6 ±0,1

a7 ±0,1
5024------
10029------
15024------
2003999-----
30039149-----
40049139269----
50049169339----
750*84124254374394504634
1000*89169339499519679839
Spalten ein-/ausblenden
Länge l
(Skala)
Anzahl
Bohrg.
Ziffernfolge L / R / U / O
a1 ±0,1

a2 ±0,1

a3 ±0,1

a4 ±0,1

a5 ±0,1

a6 ±0,1

a7 ±0,1
5024------
10029------
15024------
2003999-----
30039149-----
40049139269----
50049169339----
750*84129249369389509629
1000*89169329499519679839
* Diese Längen bestehen aus 2 Einzelteilen.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Länge l (Skala)
Form


Ziffernfolge
Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,73 €
brutto 10,83 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.