JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 709.2 Pendelelemente mit Passungsaufnahme / Innengewinde

Produktbild

GN 709.2 Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl Form: B - Druckfläche plan
Form: B - Druckfläche plan
GN 709.2 Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl Form: B - Druckfläche plan GN 709.2 Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl Form: R - Druckfläche geriffelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Pendelelemente GN 709.2 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.

Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann.

Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Ausführung

Stahl

  • vergütet
  • phosphatiert

Kugel
Stahl
gehärtet, blank


Federelement
Kunststoff (PUR)
(Form BR / RR)


RoHS

Auf Anfrage

Hartmetallkugel mit geriffelter Druckfläche

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 709.2 Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BDruckfläche plan
RDruckfläche geriffelt
BRDruckfläche plan, mit selbsttätiger Rückstellung
RRDruckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung
Spalten ein-/ausblenden
d1 n6d2d3d4
Kugel-Ø
d5  H7
Aufnahme-
bohrung
l1 ±0,02Form B

Form BR
l2 ±0,1Form
B, R


Form RR
l3 max.Form B / R

Form BR / RR
t min.
für maximale Belastbarkeit
Form B / R


Form BR / RR
Statische
Belastbarkeit
max. in kN
12M 37,21012111711173,23,261210
18M 410,51618172317234481425
28M 5202528253425345,56132290

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,75 €
brutto 29,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.