JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7017 Rastbolzen mit Hebel, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 7017 Rastbolzen, Stahl Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl
Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl
GN 7017 Rastbolzen, Stahl Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl GN 7017 Rastbolzen, Stahl Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl GN 7017 Rastbolzen, Stahl Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl GN 7017 Rastbolzen, Stahl Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 7017 werden durch einen Hebel betätigt und zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar.

Die Form C / CK mit Rastsperre wird dann genutzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.

Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7017 Rastbolzen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h11
Bohrung +0,03 / +0,08
d2d3el1l2
min.
l3l4l5
min.
swmax. Anzugs-
moment
in Nm
Feder-
druck in N≈
Anfang


Ende
4M 62,56,9329,5202,51661.6310
5M 839,24212273,119,584.53,513,5
6M 103,511,5511433,53,7241010416
8M 12513,8541931,84,3321213422
10M 16519,677,52550,5533,51642423

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,80 €
brutto 5,00 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.