JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 675 Kugelgriffschrauben Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, Softline

Produktbild

GN 675 Kugelgriffschrauben, Kunststoff, Softline
Original design
code: EBK-p-SOFT
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Kugelgriffschrauben GN 675 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffschrauben besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Softline-Kugelgriffschrauben können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse.

Ausführung

Grundkörper
Kunststoff
Polypropylen (PP)


Softline-Ummantelung
Elastomer (TPE) 70 Shore A
mit dem Grundkörper chemisch verbunden
FDA-konformes Kunststoffgranulat
temperaturbeständig bis 80 °C
schwarz, matt


Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

Kugelgriffschrauben in drehbarer Ausführung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 675 Kugelgriffschrauben, Kunststoff, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1h2
43M 6162025-32,55517,5
43M 81620253032,55517,5
43M 102025305032,55517,5
50M 816202530376420
50M 1020253050376420

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,02 €
brutto 6,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 245121-C1
Beschreibung: EBK.43 p-M6x16-C1-SOFT
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.