JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 6371 Schwenkscheiben

Produktbild

DIN 6371 Schwenkscheiben, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Schwenkscheiben DIN 6371 übertragen die Spannkraft einer Schraube oder Mutter auf das Werkstück. Nach dem Lösen des Gewindes können sie aus dem Spannbereich geschwenkt werden. Gleichzeitig sind sie unverlierbar.
Flachkopfschrauben DIN 923 gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl

  • vergütet
  • brüniert

Flachkopfschraube DIN 923
brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6371 Schwenkscheiben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1bd2d3l1l2l3l4-0,5Schraube
DIN 923
387,59619,61129199,8M 6 x 10
439,59821,61432,5219,8M 6 x 10
4811,591023,61736,5239,8M 6 x 10
6113,5111229,622452911,8M 8 x 12
6817,5111633,625503311,8M 8 x 12
7421,5112036,628553611,8M 8 x 12
8225,5112440,632624015,8M 8 x 16
973211304939734815,8M 8 x 16

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Innendurchmesser b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,31 €
brutto 26,97 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,064 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.