JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 6336 Sterngriffe Kunststoff, Buchse Edelstahl

Produktbild

DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl Werkstoff: KT - Kunststoff
Werkstoff: KT - Kunststoff
DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl Werkstoff: KT - Kunststoff DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl Werkstoff: KU - Kunststoff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

Ausführung

KunststoffKU
Duroplast (PF)
schwarz, glänzend

Buchse
EdelstahlNI 1.4301


KunststoffKT
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schlagfest
  • schwarz matt

Buchse
EdelstahlNI 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6336 Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kmit Gewindebuchse
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t1 min.
Buchse (KT)

Buchse (KU)
25M 5121689,57,5
32M 51420109,57,5
32M 6142010129
40M 6182513129
40M 81825131412
50M 82232171412
50M 102232171815
63M 102640211815
63M 122640212218
80M 123550252218
80M 163550253024

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen









Werkstoff


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Werkstoff Buchse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,24 €
brutto 1,51 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.