JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 628.5 Bügelgriffe Kunststoff, mit pneumatischer Schaltfunktion

Produktbild

GN 628.5 Bügelgriffe, Kunststoff, mit pneumatischer Schaltfunktion
Original design
code: EBR-PN
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 628.5 sind mit einem 3/2- oder 5/2-Wegeventil zur Steuerung pneumatischer Schaltungen ausgestattet und werden per Taster mit Federrückstellung (monostabil) geschalten.

Die Montage bzw. der Anschluss des Ventils kann rasch und unkompliziert von der Rückseite erfolgen. Die Pneumatikanschlüsse mit Schnellkupplungen sind für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 4 mm vorgesehen.

Die Entlüftungen 3 und 5 haben keinen separaten Anschluss. Sie sind elegant im Taster des Griffes integriert. Der Bügelgriff stellt damit eine funktionelle und kompakte Einheit dar.

Die Kraft zur Betätigung des Tasters ist unabhängig vom Betriebsdruck.

Komplementäre Bügelgriffe ohne Schaltfunktion sind unter GN 628 erhältlich.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Wegeventil
3 Anschlüsse / 2 Schaltstellungen3/2
5 Anschlüsse / 2 Schaltstellungen*5/2


Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, matt


Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 628.5 Bügelgriffe, Kunststoff, mit pneumatischer Schaltfunktion Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ARuhestellung von 1 nach 2 offen
BRuhestellung von 2 nach 3 offen
Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,5d1d2h1h2h3l2l3s
13228M 646124,51608910
* nur in Form A lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Wegeventil


Form


Anschlüsse und Schaltstellungen von Wegeventilen

3/2-Wegeventil (Form A)
Das Wegeventil lässt die Druckluft in Ruhestellung von 1 nach 2 durch. Durch Betätigung des Tasters wird der Druckluftanschluss 1 geschlossen und gleichzeitig der Arbeitsanschluss 2 nach 3 entlüftet. Sobald der Taster losgelassen wird, kehrt das Wegeventil selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Anwendung:
für pneumatische Vorsteuerungen,
einfachwirkende Zylinder

Zeichnung Wegeventil Typ A 3/2 GN 625.8

3/2-Wegeventil (Form B)
Das Wegeventil entlüftet in Ruhestellung den Arbeitsanschluss 2 nach 3. Der Druckluftanschluss 1 ist dabei geschlossen. Das Betätigen des Tasters lässt die Druckluft von 1 nach 2 durch. Sobald der Taster losgelassen wird, kehrt das Wegeventil selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Anwendung:
für pneumatische Vorsteuerungen,
einfachwirkende Zylinder

Zeichnung Wegeventil Typ B 3/2 GN 628.5

5/2-Wegeventil (Form A)
Das Wegeventil lässt die Druckluft in Ruhestellung von 1 nach 2 durch, der Arbeitsanschluss 4 wird dabei gleichzeitig am Anschluss 5 entlüftet. Durch Betätigung des Tasters wird der Druckluftanschluss 1 von 2 nach 4 umgeschaltet und gleichzeitig der Arbeitsanschluss 2 nach 3 entlüftet. Sobald der Taster losgelassen wird, kehrt das Wegeventil selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Anwendung:
für doppeltwirkende Zylinder und Antriebe

Drawing A 5/2 GN 628.5

Anschlüsse

1: Druckluftanschluss
2 und 4: Arbeitsanschlüsse
3 und 5: Entlüftungsanschlüsse

Technische Daten

Betriebsmedium

Gefilterte Druckluft

Betriebsdruck

2 ... 10 bar

Betriebstemperatur

bei trockener Luft: -20 °C ... +80 °C
bei ölhaltiger Luft: 0 °C ... +80 °C

Normal-Nenndurchfluss

130 NI/min (6 bar, freie Abluft)

Betätigungskraft

22 N (unabhängig vom Betriebsdruck)

Anschluss

Couplage rapide pour tuyaux pneumatiques, 4 mm de diamètre

Nenndurchmesser Luftdurchlass

Ø 2,5 mm

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
38,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,33 €
brutto 45,92 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 260601-C1
Beschreibung: EBR.150-PN-3/2-NO
Gewicht: 0,105 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.