JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 628.2 Distanzbuchsen für Bügelgriffe GN 628 / GN 628.1 / GN 628.3 / GN 628.4, Kunststoff

Produktbild

GN 628.2 Distanzbuchsen für Bügelgriffe GN 628, Kunststoff
Original design
code: DS-EBP.
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Distanzbuchsen GN 628.2 sind als Zubehör für die Bügelgriffe GN 628, GN 628.1, GN 628.3 und GN 628.4 lieferbar.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 628.2 Distanzbuchsen für Bügelgriffe GN 628, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h3d4d5
1822,56,5
19,526,58,5
20,5299

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,24 €
brutto 1,49 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 260001
Beschreibung: DS-EBP.110
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 628.2-18GN 628.2-19,5GN 628.2-20,5