JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 625 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: BL - blau, RAL 5024, glänzend
ELESA original design
code: M.843
Farbe: BL - blau, RAL 5024, glänzend
GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: BL - blau, RAL 5024, glänzend GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: GB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: GN - grün, RAL 6017, glänzend GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: GR - grau, RAL 7040, glänzend GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: OR - orange, RAL 2004, glänzend GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: RT - rot, RAL 3000, glänzend GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, glänzend GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9002, glänzend

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 120 °C


Farben:
schwarz, RAL 9005, glänzendSWSW
orange, RAL 2004, glänzendOROR
rot, RAL 3000, glänzendRTRT
gelb, RAL 1021, glänzendGBGB
grau, RAL 7040, glänzendGRGR
blau, RAL 5024, glänzendBLBL
grün, RAL 6017, glänzendGNGN
weiß, RAL 9002, glänzendWSWS


Gewindebuchse

  • Standard: Messing
  • Farbe weiß (WS): Edelstahl

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 625 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ldabht
min.
86 ±0,5M 6172646,512
117 ±0,5M 820305313
179 ±1,0M 820306213
300 ±1,0M 822326413

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l
Farbe
BL
GB
GN
GR
OR
RT
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,32 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 138105
Beschreibung: M.843/100 B-M6-C5
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.