JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 618 Rastbolzen zum Anschweißen

Produktbild

GN 618 Rastbolzen zum Anschweißen Form: A - mit Knopf
Form: A - mit Knopf
GN 618 Rastbolzen zum Anschweißen Form: A - mit Knopf GN 618 Rastbolzen zum Anschweißen Form: G - mit Gewindezapfen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 618 ohne Gewinde werden vorwiegend eingesetzt, wenn die Befestigung durch Schweißen, Kleben oder Klemmen erfolgt.

Die Form G mit Gewindezapfen ist für Anwendungsfälle gedacht, bei welchen die Betätigung des Raststiftes nicht mit dem Standardknopf erfolgt.

Die Rastbolzen sind konstruktiv so ausgelegt, dass der Raststift in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen kann. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Testreihen vorhanden.

Ausführung

Stahl

  • schweißbar
  • brüniert
  • Raststift gehärtet

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 618 Rastbolzen zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Knopf
Gmit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung G7
d2 h9d3d4l1l2l3l4l5Federdruck
in N≈
Anfang


Ende
51221M 54552264,5717
61425M 654,5626108924
81831M 86983412101130

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,14 €
brutto 7,13 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.