JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 617.1 Rastbolzen mit Rastsperre

Produktbild

GN 617.1 Rastbolzen mit Rastsperre Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter
Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter
GN 617.1 Rastbolzen mit Rastsperre Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: AK - mit Kontermutter GN 617.1 Rastbolzen mit Rastsperre Stahl / Kunststoff-Knopf Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift gehärtet

Knopf

  • Kunststoff (Polyamid PA)
  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 617.1 Rastbolzen mit Rastsperre Stahl / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3el1 ≈l2l3l4l5
min.
swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
5M 10 x 12113,85151751512717
6M 12 x 1,52516,26162061714924
8M 16 x 1,53121,975,5726823191130
10M 20 x 1,53125,49110331030221945

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,42 €
brutto 8,87 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.