JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 612.1 Haltestücke für Rastbolzen / Rastriegel

Produktbild

GN 612.1 Haltestücke, Stahl Form: A - Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel
Form: A - Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel
GN 612.1 Haltestücke, Stahl Form: A - Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel GN 612.1 Haltestücke, Stahl Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel

Produktbeschreibung

Hinweis

Haltestücke GN 612.1 sind eine Montagehilfe für Rastbolzen (z.B. GN 817), sowie für Rastriegel GN 612, GN 712 und GN 712.1.

Außerdem können sie Positionierbuchsen GN 412.2 zur Positionierung des Raststiftes eines Rastbolzens oder Rastriegels aufnehmen.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Gewindestift GN 913.3
    mit Messing-Zapfen

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 612.1 Haltestücke, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigungsbohrung parallel zum Rastriegel
BBefestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5 ±0,1l1l2l3st
M 12 x 1,532M 54,512,2212226,59123
M 16 x 1,546M 85,516,232333713153
M 20 x 1,546M 85,520,232333713153

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Aufnahmegewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,81 €
brutto 11,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.