JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 611.5 Schraubendreher für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1

Produktbild

GN 611.5 Schraubendreher, für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 611.5 Schraubendreher, für federnde Druckstücke GN 611 / GN 616 / GN 616.1 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Gewinde Ø von GN 611 / GN 616 / GN 616.1
M 3M 4M 5M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 24

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,76 €
brutto 36,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.