JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 609.5 Distanzringe Edelstahl, für Rastbolzen- / Rastriegel-Montage

Produktbild

GN 609.5 Distanzringe, Edelstahl, für Rastbolzen- / Rastriegel-Montage
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch Distanzringe GN 609.5 kann die Gewindelänge von Rastbolzen und Rastriegeln an die Einschraublänge (Wandstärke) des jeweiligen Anwendungsfalles angepasst werden.

Ausführung

Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 609.5 Distanzringe, Edelstahl, für Rastbolzen- / Rastriegel-Montage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 H12d2 -0,1Länge l ±0,1für RastbolzenGN 414
GN 414.1
GN 607
GN 607.1
GN 514
GN 816
GN 816.1
GN 612.8GN 617
GN 617.1
GN 617.2
GN 672GN 717GN 814GN 817
GN 817.2
GN 817.6
GN 817.4
GN 817.8
GN 822
GN 822.1
GN 822.6
GN 822.7
GN 7336.8
672468---M 6-----x-----
810246810--M 8-----x-x-x-
101224681012-M 10---x-x-x-x-
12142468101214M 12-xxxxx-xxx-
1217245681012M 12x----------
161724681012-M 16-x---x-xxx-
161924681012-M 16x-xxx-x---x
2022681012141618M 20--xx--xxx--

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,06 €
brutto 0,36 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.