JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 607.4 Rastbolzen zum Anschweißen, ohne Rastsperre

Produktbild

GN 607.4 Rastbolzen zum Anschweißen, ohne Rastsperre

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 607.4 sind für die Befestigung durch Schweißen vorgesehen, insbesondere bei Verwendung an Vierkantrohren aus Stahl. Der Ansatz d2 dient der Positionierung.

Der Kunststoffknopf mit dem eingespritzten Raststift wird erst nach dem Schweißvorgang aufgeschlagen.

Ausführung

StahlST

  • brüniert
  • Raststift gehärtet

Knopf Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 607.4 Rastbolzen zum Anschweißen, ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung +0,30/+0,25
l1bd2 -0,02 / -0,1d3d4l2l3l4l5
Rast-
weg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
Axiale
Belastbar-
keit in N ≈
6618102522371,55,561128400
61418102522451,55,561128400
88201231254426,581529500
818201231255426,581529500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,81 €
brutto 11,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.