JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 606 Kugelspannschrauben

Produktbild

GN 606 Kugelspannschrauben, Stahl Form: A - volle Kugel
Form: A - volle Kugel
GN 606 Kugelspannschrauben, Stahl Form: A - volle Kugel GN 606 Kugelspannschrauben, Stahl Form: V - abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung GN 606 Kugelspannschrauben, Stahl Form: VR - abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen.

Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, dass die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, dass immer mit der Fläche gespannt wird.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 12.9
  • brüniert

Kugel

  • gehärtet
  • blank

RoHS

Auf Anfrage

Kugelspannschrauben mit (voller) Kunststoff-Kugel (Form AK)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 606 Kugelspannschrauben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Avolle Kugel
Babgeflachte Kugel
Vabgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung
VRabgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form A
Form B

Form V
Form VR
l1
Nennlänge
d2d3d4l2l3l4l5l6swStatische
Belastbarkeit
in N
Form A / Form B
M 4-10121620252,5270,80,2-2,1433500
M 5-121620253032,58,510,4-2,4545000
M 6M 6162025304043,2101,30,60,453659000
M 8M 820303540505,54,5131,80,80,53,58615000
M 10M 10253040506076162,30,80,64,510824000
M 12M 12305080--8,57,2182,810,755121030000
M 16M 16406080--1210,7244,31,316161473000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde (Form A/B) d1
Gewinde (Form V/VR) d1
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,72 €
brutto 4,51 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.