JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 598.2 Drehbare Zylindergriffe Kunststoff, mit / ohne durchgehendem Edelstahl-Gewindebolzen

Produktbild

GN 598.2 Drehbare Zylindergriffe Form: A - mit Gewindebolzen
Original design
code: I.281 / I.281+x-SST
Form: A - mit Gewindebolzen
GN 598.2 Drehbare Zylindergriffe Form: A - mit Gewindebolzen GN 598.2 Drehbare Zylindergriffe Form: E - ohne Gewindebolzen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Zylindergriffe GN 598.2 zeichnen sich durch ihre besonders robuste Machart aus. Die Form E eignet sich zur Verwendung in Verbindung mit anwendungsspezifischen Gewindebolzen.

Ausführung

KunststoffKU
Phenolharz (PF)
temperaturbeständig bis 110 °C
schwarz, glänzend


Gewindebolzen
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 598.2 Drehbare Zylindergriffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Gewindebolzen
Eohne Gewindebolzen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 6g
Form A
d3 +0,3/+0,1
Form E
d4d5l1l2l3l4l5sw
18M 6-8151240130,339354
21M 8-10171450150,549435
23M 8M 1012191665170,564566
26M 10-13211780180,579706
28M 10-14221990180,589798
31M 12-162520102201100898

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,40 €
brutto 8,77 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 22312
Beschreibung: I.281/40+x-M6-SST AISI 304
Gewicht: 0,025 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.