JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5337.9 Sicherheits-Sterngriffe abschließbar

Produktbild

GN 5337.9 Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff
ELESA original design VLSK

Produktbeschreibung

Hinweis

Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.9, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen.

Zum Klemmen und Lösen muss der Schlüssel eingesteckt und um 180° gedreht werden. Dadurch ist der Griff mit der Gewindebuchse bzw. der Schraube formschlüssig verbunden. Um 180° zurückgedreht ist die Verbindung wieder aufgehoben.

Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen eingesteckt bzw. abgezogen werden.

Zwei Schlüssel pro Sterngriff gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

Abdeckflansch Kunststoff
mit Griffkörper ultraschallverschweißt


Gewindebuchse
Messing


Schlossmechanik
Zink-Druckguss


Schlüssel
Messing, vernickelt
mit Kunststoff-Griffstück


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337.9 Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SUmit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2t
63M 623441718
63M 823441718
63M 1023441720

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,34 €
brutto 20,93 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 76701
Beschreibung: VLSK.63 B-M6
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.