JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5330 Dreisterngriffschrauben

Produktbild

GN 5330 Dreisterngriffschrauben
ELESA original design
code: VB.639 p

Produktbeschreibung

Hinweis

Durch Form und Abmessung der Dreikantgriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindestift
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5330 Dreisterngriffschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld4h1h2
45M 620192522,5
45M 825192522,5
63M 825262825
80M 1030323630
100M 1240364236

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,90 €
brutto 5,66 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 65561
Beschreibung: VB.639/45 p-M6x20
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.