JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 528.3 Bügelgriffe Kunststoff, für Sechskantschrauben

Produktbild

GN 528.3 Bügelgriffe, Kunststoff, für Sechskantschraube
ELESA original design

code: M.443-EH

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 528.3 Bügelgriffe, Kunststoff, für Sechskantschraube Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1bdh1h3l2l3s1s2t
94 -1215,538710974686
117 ±1266,5419137937106
122 ±1266,5418,51421007106,5
140 ±1276,5469,51601137106,5
150 ±1276,54710,51721257106,5
160 ±1286,55010,51791327106,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Länge l1
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,35 €
brutto 2,20 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 37037
Beschreibung: M.443/110-EH-5
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.