JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 514 Verriegelungsbolzen mit Herzkurven-Mechanik (Kugelschreiber-Funktionsprinzip)

Produktbild

GN 514 Verriegelungsbolzen, mit Herzkurven-Mechanik Form: A - ohne Kontermutter
Form: A - ohne Kontermutter
GN 514 Verriegelungsbolzen, mit Herzkurven-Mechanik Form: A - ohne Kontermutter GN 514 Verriegelungsbolzen, mit Herzkurven-Mechanik Form: AK - mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungsbolzen GN 514 sind mit einer Herzkurven-Mechanik ausgestattet, die auf dem Kugelschreiber-Funktionsprinzip beruht. Sie werden durch wiederholte Druckbetätigung des Knopfes und damit sehr ergonomisch bedient. Aufgrund ihres Funktionsprinzips lassen sie sich gut bei beengten Platzverhältnissen einsetzen und bei Bedarf auch einfach gegen Fehlbedienung schützen.

Zunächst wird der Raststift durch Drücken des Knopfes in die Einrastposition gebracht, in welcher die Herzkurven-Mechanik automatisch verriegelt. Durch erneutes Drücken des Knopfes entriegelt die Mechanik wieder, wodurch der Raststift nach dem Loslassen per Federkraft selbstständig eingezogen wird. Dabei kann der Raststift keine axialen Kräfte aufnehmen und muss leicht zu bewegen sein.

Ausführung

Stahl
brüniert


Raststift
Stahl, nitriert


Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 514 Verriegelungsbolzen, mit Herzkurven-Mechanik Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02 / -0,05
Bohrung H7
d2d3el1l2l3l4l5sww1w2Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
6M 12 x 1,5191563819,544,5913398,525
8M 16 x 1,5251984625,554,511173111844

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Form


Funktionsbeschreibung

  1. In Einrastposition steht der Raststift um l1 vor und ist verriegelt.
  2. Der Knopf wird um w1 gedrückt und entriegelt dadurch den Raststift.
  3. Dann wird der Raststift von der Druckfeder eingezogen und in ausgerasteter Position gehalten.
  4. Der Knopf wird um w2 gedrückt und verriegelt nach dem Loslassen wieder in der Einrastposition.

Skizze Seite 2 GN 514

Anwendungsbeispiele

Skizze 2 Seite 2 GN 514

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,98 €
brutto 12,41 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.