JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 508 Muttern für T-Nuten ohne Gewinde

Produktbild

DIN 508 Muttern für T-Nuten ohne Gewinde, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Muttern für T-Nuten DIN 508 ohne Gewindebohrung können für spezielle Anwendungen angepasst werden.

Ausführung

Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse
blank8


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 508 Muttern für T-Nuten ohne Gewinde, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,3 / -0,5ehkfür T-Nuten DIN 650
59 -0,56,53 -0,35
610 -0,584 -0,56
813 -0,5106 -0,58
1015 -0,5126 -0,510
1218 -0,5147 -0,512
1422 -0,5168 -0,514
1625 -0,5189 -0,516
1828 -0,52010 -0,518
2032 -0,52412 -0,520
2235 -0,52814 -0,522
2440 -0,53216 -0,524
2844 -13618 -128

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Nutbreite a
Festigkeitsklasse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.