JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 505.4 Hammerkopfschrauben Zubehör für Profilsysteme

Produktbild

GN 505.4 Hammerkopfschrauben für T-Nuten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Hammerkopfschrauben für T-Nuten GN 505.4 können senkrecht zur Nute eingeführt werden. Beim Festdrehen wird die Schraube quergestellt und damit in der Nute verankert. Entsprechend wird die Schraube beim Lösen zurückgedreht und kann entnommen werden.

Die Spannfläche der Schraube ist als Spitzverzahnung ausgebildet, welche dafür sorgt, dass eine etwaige Eloxalschicht aufgebrochen wird, um eine elektrisch leitfähige Verbindung herzustellen.

Hammerkopfschrauben sind aus einem Stück oder aus zwei zusammengesetzten Teilen hergestellt.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 505.4 Hammerkopfschrauben für T-Nuten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,1/-0,6dLänge lh1h2e1e2
8M 620253040601,6 -0,65 ±17,9 -0,516 +0,5/-1,0
8M 620253060-3,5 -15 ±17,9 -0,516 +0,5/-1,0
8M 8202530--1,6 -0,65 ±17,9 -0,516 +0,5/-1,0
8M 8202530--3,5 -15 ±17,9 -0,516 +0,5/-1,0
10M 620253040601,6 -0,66,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0
10M 620253040603,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0
10M 820253040601,6 -0,66,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0
10M 820253040603,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite a
Innengewinde d
Gewindelänge l
Breite h1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,33 €
brutto 2,08 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.