JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Aluminium

Produktbild

GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz
GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie mit Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

Der Bohrungsabstand m der Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 ist auf Fuß-Klemmhalter GN 473, Klemmhalter GN 477, Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

Ausführung

Aluminium

  • matt, gleitgeschliffenMT
  • eloxiert, schwarzELS

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
kbd1d2
für
Schraube
d3
Gelenk-
bohrung
d4l1l2l3l4l5mLaschengelenkset für d3
Form K
Laschengelenkset für d3
Form S
162931,5M 44,57,5251773822GN 511.1-M4-16-KGN 511.1-M4-16-S
203538M 55,59302082,51027GN 511.1-M5-20-KGN 511.1-M5-20-S
254145M 66,510,53724,510412,532GN 511.1-M6-25-KGN 511.1-M6-25-S
304450M 66,510,544,529,512,56,51536GN 511.1-M6-30-KGN 511.1-M6-30-S

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite k
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,11 €
brutto 13,24 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,19 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 485-16-ELSGN 485-16-MTGN 485-20-ELSGN 485-20-MTGN 485-25-ELSGN 485-25-MTGN 485-30-ELSGN 485-30-MT