JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 471.3 Umleggriff-Handkurbeln Aluminium

Produktbild

GN 471.3 Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium Bohrungskennzeichen: B - Bohrung
Bohrungskennzeichen: B - Bohrung
GN 471.3 Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium Bohrungskennzeichen: B - Bohrung GN 471.3 Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium Bohrungskennzeichen: V - mit Vierkant

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 471.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Kurbelkörper
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, strukturmatt
  • Planseite der Nabe bearbeitet

RoHS

Auf Anfrage

mit Umleggriff GN 598.5
(Umlegmechanik Edelstahl)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 471.3 Umleggriff- Handkurbeln, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1 H7
Bohrung
H11
Vierkant
d2d3h1h2h3h4h5 ≈Ø
Umleggriff
GN 598
100B 12V 12273028171319,567,523
125B 14V 14323534221419,567,523
160B 17V 17353938261619,582,526

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l
Vierkant s
Bohrung d1

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,23 €
brutto 32,73 €
Bitte Lieferzeit anfragen
inkl. Materialzuschlag: 0,12 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,160 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.