JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 448 Einsteckbuchsen für Vierkantrohre

Produktbild

GN 448 Einsteckbuchsen, für Vierkantrohre, Kunststoff
ELESA original design
code: NDX.Q

Produktbeschreibung

Hinweis

Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Buchse Messing
blank / vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 448 Einsteckbuchsen, für Vierkantrohre, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
s1
Außen-Vierkant
s2
Innen-Vierkant
Gewinde-Ø -  t Gewindetiefel1l2Statische Belastbarkeit
in N
M8 ... M16


M20 ... M24
passend für
Konstruktionsrohre
GN 990
V 20V 16---M 8-10-----2354000-V 20
V 20V 17---M 8-10-----2354000--
V 25V 21---M 8-10M 10-10----2664500-V 25
V 25V 22---M 8-10M 10-10M 12-10---2664500--
V 30V 26---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15-3164500-V 30
V 30V 27---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15-3164500--
V 35V 31---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-2038860006000V 35
V 35V 32---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-2038860006000-
V 40V 34---M 10-10M 12-10----38860008000V 40
V 40V 35V 36V 37V 37,6M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-2038860008000-
V 45V 39---M 12-10M 16-15----38860008000V 45
V 50V 44---M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451060008500V 50
V 50V 45V 46V 47V 47,6M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20451060008500-
V 60V 54---M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451060008500-
V 60V 56---M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451060008500-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außenvierkant s1
Innenvierkant s2
Gewinde d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,36
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,45 €
brutto 2,81 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 320016
Beschreibung: NDX.Q-20x2-M8
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.