JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 442 Verschlussschrauben Aluminium, mit Knebel, bis 200 °C

Produktbild

GN 442 Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
Farbe: BL - blank, gleitgeschliffen
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
Farbe: BL - blank, gleitgeschliffen
GN 442 Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
Farbe: BL - blank, gleitgeschliffen GN 442 Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 442 Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium Entlüftungsbohrung: 2 - mit Entlüftungsbohrung
Farbe: BL - blank, gleitgeschliffen GN 442 Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium Entlüftungsbohrung: 2 - mit Entlüftungsbohrung
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschussschrauben GN 442 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, gleitgeschliffenBL
  • temperaturbeständig bis 200 °C

Dichtung Gummi FPM (Viton®)
Kennung durch nicht schwarze Einfärbung der Dichtung


RoHS

Auf Anfrage

Ausführung mit Ölmessstab

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 442 Verschlussschrauben bis 200 °C, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Entlüftungs-
bohrung
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Entlüftungsbohrung


Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,59 €
brutto 3,71 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,04 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.