JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 427.5 Bügelgriffe Edelstahl

Produktbild

GN 427.5 Bügelgriffe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 427.5 Bügelgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bLänge±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,43 €
brutto 8,97 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,53 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.