JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 425.5 Klappgriffe Edelstahl, in beiden Endstellungen arretiert

Produktbild

GN 425.5 Klappgriffe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Klappgriffe GN 425.5 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Der in der Tabelle angegebene Wert der statischen Belastbarkeit ist ein Richtwert, bei dessen Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststoffanbauteiles kommen kann. Gegebenenfalls ist der Klappgriff GN 425.2 zu verwenden.

Ausführung

Klappgriff
EdelstahlNI 1.4305
matt gestrahlt


Anbauteil
Kunststoff, Polyamid (PA)
Einsatztemperatur bis 100 °C
schwarz, matt


Abdeckung
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
Einsatztemperatur bis 100 °C
schwarzgrau, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425.5 Klappgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge lh1h2h3F1
Belastbarkeit in N
ausgeklappt
1003444,555500
1203444,555500
1803444,555500

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,33 €
brutto 20,85 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,35 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,105 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.