JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 425 Bügelgriffe Aluminium

Produktbild

GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: RS - rot, RAL 3000, strukturmatt GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Ausführung

Griffkörper
AluminiumAL
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • rot, RAL 3000, strukturmattRSRS
    eloxiert, naturfarbenELEL

Auflagescheiben
Zink-Druckguss, vernickelt


RoHS

Zubehör

Befestigungssätze GN 181 (Befestigung von der Bedienseite)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 425 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2d3hrt
min.
855*6488*96100120*128M 41235108
1088*100120*180*200235*-M 515431212
12125160200250---M 6-511412
16160200250300---M 6-591812
* geeignet für 19“-Gehäusetechnik

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
EL
RS
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,79 €
brutto 4,97 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.