JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 423 Gerätegriffe Griffsteg Aluminium / Grifffüße Kunststoff, für 19“-Gehäusetechnik

Produktbild

GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt
Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt
GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: A - Montage von der Rückseite (Blechschrauben)
Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben / Grifffüße hellgrau, matt GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: A - Montage von der Rückseite (Blechschrauben)
Oberfläche: ELS - eloxiert, naturfarben / Grifffüße schwarz, matt GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: A - Montage von der Rückseite (Blechschrauben)
Oberfläche: ESS - eloxiert, schwarz / Grifffüße schwarz, matt GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: ELG - eloxiert, naturfarben / Grifffüße hellgrau, matt GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: ESS - eloxiert, schwarz / Grifffüße schwarz, matt
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse.

Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen.

Dank der mitglieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.

Ausführung

Griffsteg
Aluminium
eloxiert, naturfarbenELSELS
Grifffüße schwarz, matt
eloxiert, naturfarbenELGELG
Grifffüße, hellgrau, matt
eloxiert, schwarzESSESS
Grifffüße schwarz, matt


Grifffüße
Kunststoff, Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Einsatztemperatur bis 130 °C


Form A
Blechschrauben ISO 7049
Stahl verzinkt ST4,8-19


Form B
Zylinderschrauben ISO 4762-M5-45
Stahl verzinkt, schwarz
Flanschmuttern DIN 1661-M5
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 423 Gerätegriffe, für 19“-Gehäusetechnik Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Blechschrauben)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
b1l1b2d1d2d3h1h2l2l3 max.l4 min.l5 max.l6sHE
125512,5M 54,312,54034,567,5514510,592
128812,5M 54,312,54034,5100,5514510,593
1210012,5M 54,312,54034,5112,5514510,593
1212012,5M 54,312,54034,5132,5514510,594
1218012,5M 54,312,54034,5192,5514510,595
1223512,5M 54,312,54034,5247,5514510,596

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b1
Länge l1
Form


Oberfläche
ELG
ELS
ESS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,81 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 423-12-55-A-ELSGN 423-12-55-B-ELSGN 423-12-55-A-ESSGN 423-12-55-B-ESSGN 423-12-55-A-ELGGN 423-12-55-B-ELGGN 423-12-88-A-ELSGN 423-12-88-B-ELSGN 423-12-88-A-ESSGN 423-12-88-B-ESSGN 423-12-88-A-ELGGN 423-12-88-B-ELGGN 423-12-100-A-ELSGN 423-12-100-B-ELSGN 423-12-100-A-ESSGN 423-12-100-B-ESSGN 423-12-100-A-ELGGN 423-12-100-B-ELGGN 423-12-120-A-ELSGN 423-12-120-B-ELSGN 423-12-120-A-ESSGN 423-12-120-B-ESSGN 423-12-120-A-ELGGN 423-12-120-B-ELGGN 423-12-180-A-ELSGN 423-12-180-B-ELSGN 423-12-180-A-ESSGN 423-12-180-B-ESSGN 423-12-180-A-ELGGN 423-12-180-B-ELGGN 423-12-235-A-ELSGN 423-12-235-B-ELSGN 423-12-235-A-ESSGN 423-12-235-B-ESSGN 423-12-235-A-ELGGN 423-12-235-B-ELG