JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 414.1 Edelstahl-Rastbolzen mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf

Produktbild

GN 414.1 Edelstahl-Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter
GN 414.1 Edelstahl-Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AK - mit Kontermutter GN 414.1 Edelstahl-Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Kontermutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Rastbolzen GN 414.1 mit Klick-Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf beim Einziehen des Stiftes auf seine Endposition durch ein deutlich hörbares „Klick“ eingerastet.

Nur durch axiales Drücken des roten Druckknopfs, kann die Rastsperre aufgehoben werden, so dass der Raststift per Federkraft wieder in seine Ausgangsposition zurück fährt.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • Raststift chemisch vernickelt

Knopf
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, matt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • nicht demontierbar

Druckknopf
Kunststoff (Polyacetal POM)
rot, RAL 3000, matt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 414.1 Edelstahl-Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,04
Bohrung H7
l1
min.
d2d3el2 ≈l3l4swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
66M 12 x 1,53021,953,5226196,519
69M 12 x 1,53021,953,522619625
88M 16 x 1,53021,959,5268198,526
812M 16 x 1,53021,959,5268198,528
1012M 16 x 1,53021,959,5268199,538

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,50 €
brutto 21,92 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,048 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.