JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 333.9 Abstützungen für Rohrgriffe Ø28, gerade

Produktbild

GN 333.9 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 333.9 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink Druckguss Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 333.9 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Abstützungen GN 333.9 können bei großen Grifflängen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind auf Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333, GN 333.1, GN 333.2 und GN 333.3.

Ausführung

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Gewindestift mit Kunststoff-Zapfen
GN 913.3-M4-6-KU


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 333.9 Abstützungen für Rohrgriffe, Zink Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rohr-Ø
d2b1b2h1h2t
min.
28M 82514506615

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Form

Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,13 €
brutto 13,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 333.9-28-A-SWGN 333.9-28-A-SR