JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner

Produktbild

GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Form: A - Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch
Einsatz: SK
Form: A - Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch
Einsatz: SK
GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Form: A - Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch
Einsatz: SK GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Form: A - Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch
Einsatz: K GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Form: A - Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch
Einsatz: M GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Form: A - Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch
Einsatz: V GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Form: B - Ratscheneinsatz mit Sackloch
Einsatz: B GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Form: B - Ratscheneinsatz mit Sackloch
Einsatz: M
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Ratschenspanner GN 318 sind stabil, lassen sich einfach handhaben und vermitteln dank des ergonomischen Designs ein angenehmes Griffgefühl.

Im Regelfall werden die Edelstahl-Ratschenspanner überall dort verwendet, wo immer derselbe Ratscheneinsatz benötigt wird oder der Verbleib am Einsatzort bzw. der „stationäre“ Anbau an Anlagen und Maschinen sinnvoll ist. Die Ratscheneinsätze sind je nach Form in unterschiedlichen Varianten erhältlich und nicht demontierbar im Gehäuse verbaut. Dank der hochwertigen Werkstoffe lassen sich die Ratschenspanner auch in aggressiven Umgebungen gut einsetzen.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl-Blech, nichtrostend, 1.4301


Ratscheneinsätze

  • Form A
    Edelstahl, nichtrostend, 1.4404
    gesintert
  • Form B
    Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
    gedreht

Sperrklinke
Edelstahl, nichtrostend, 1.4404
gesintert


Griffelement
Kunststoff, Thermoplast (Polyamid)


sonstige Bauteile
Edelstahl, nichtrostend


RoHS

Auf Anfrage

Andere Einsätze

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 318 Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ARatscheneinsatz mit Durchgangsloch
BRatscheneinsatz mit Sackloch
Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Innengewinde
d2 H7
Bohrung
mit Nut
d3
Innen-
gewinde M
d4 H7
Bohrung B
s1
Vierkant V
s2
Innen-
sechskant SK
b1b2d6d7h1h2h3t
min.
178M 10K 10M 8B 8V 10SK 104029,61981410,917,517
178M 12K 12M 10B 10V 14SK 144029,61981410,917,517
178M 16K 16M 12B 12V 17SK 174029,61981410,917,517

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge l1
Innengewinde d1
Bohrung mit Keilnut d2
Vierkant s1
Sechskant s2
Innengewinde d3
Bohrung d4
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
45,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,70 €
brutto 54,47 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,254 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.