JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 316 Ratschenspanner

Produktbild

GN 316 Ratschenspanner, Stahl Form: V - mit Vierkant
Form: V - mit Vierkant
GN 316 Ratschenspanner, Stahl Form: V - mit Vierkant GN 316 Ratschenspanner, Stahl Form: K - mit Nabennut GN 316 Ratschenspanner, Stahl Form: M - mit Gewinde GN 316 Ratschenspanner, Stahl Form: SK - mit Sechskant

Produktbeschreibung

Hinweis

Ratschenspanner GN 316 sind stabil, lassen sich einfach handhaben und zeichnen sich durch ein ansprechendes Design aus.

Im Regelfall werden die Ratschenspanner überall dort verwendet, wo immer derselbe Ratscheneinsatz benötigt wird oder der Verbleib am Einsatzort bzw. der „stationäre“ Anbau an Anlagen und Maschinen sinnvoll ist. Die Ratscheneinsätze sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich und können bei Bedarf durch Lösen der Halteschraube sowie abnehmen des Deckbleches ausgetauscht werden.

In der Sperrstellung des Schaltnockens (mittige Position) ist die Ratschenfunktion ausgeschaltet, es kann in beiden Drehrichtungen ein Drehmoment übertragen werden.

Ausführung

Gehäuse
Stahl
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Schaft
Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt


Verschleißteile
Stahl, gehärtet


Schaltknöpfe GN 719.1
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


RoHS

Auf Anfrage

Andere Einsätze

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 316 Ratschenspanner, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø
Einsatz
d2
Gewinde
d3H7
Bohrung
mit Nut
s1
Vierkant
s2
Sechskant
bd4d5hlmax. zul.
Drehmoment
in Nm
12M 8---V 8--229201111840
17M 10M 12K 10K 12V 10-SK 123011261415670
22M 14M 16K 14K 16V 12V 14SK 1439,5143317187130
26M 20-K 18-V 17-SK 1746173322219180

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Einsatzdurchmesser d1
Anschlussvierkant s1
Anschlusssechskant s2
Anschlussgewinde d2
Anschlussbohrung d3

Funktionsbeschreibung

Sketch GN 316

In der Mittelstellung des Schaltnockens ist die Ratschenfunktion ausgeschaltet.

Dies bedeutet, es kann in beiden Drehrichtungen ein Drehmoment übertragen, also gespannt oder gelöst werden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
53,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,08 €
brutto 63,15 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,087 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.