JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 289 Gelenk-Klemmverbinder Aluminium, mit zweiteiligen Klemmstücken

Produktbild

GN 289 Gelenk-Klemmverbinder, zweiteilige Klemmstücke Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 289 Gelenk-Klemmverbinder, zweiteilige Klemmstücke Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 289 Gelenk-Klemmverbinder, zweiteilige Klemmstücke Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 289 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 279.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Klemmbohrungen sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z1 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 289 Gelenk-Klemmverbinder, zweiteilige Klemmstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SVerstellung stufenlos

Kennziffer

2mit 5 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
Bohrung - Bohrung
d1 - s2
Bohrung - Vierkant
s1 - s2
Vierkant - Vierkant
b
Laschen-
breite
kl1l2mz1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel  GN 911
GN 911 for
 z1
l3


ür z2
l3
B40-B40B40-V40V40-V4065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B42B42-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B45B45-V40V40-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B48B48-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B50B50-V40V40-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B42B40-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B45B42-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B48B45-V45V45-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B50B48-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B45B50-V45V45-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B48B40-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B50B42-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B48B45-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B50B48-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Form

Klemmverbinder

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
62,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,96 €
brutto 74,90 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 3,62 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 1,843 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.