JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 282 Gelenk-Klemmverbinder Aluminium

Produktbild

GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
Form: S - Verstellung stufenlos
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: S - Verstellung stufenlos
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: T - Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Form: T - Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 282 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 272 und GN 276.

In der Ausführung mit stufenloser Verstellung (Form S) werden Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz verwendet.

Die Klemmbohrung ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z1 verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 282 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SVerstellung stufenlos
TVerstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung)

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
La-
schen-
breite
d2kl1l2m1m2tx1x2y1y2z1
Schraub-
stelle
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z1
l3


für z2
l3
B 20406,542,5104,55232,572760426042M8-25M8-30-63 | 78
B 25406,542,5104,55232,572760426042M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 30406,542,5104,55232,572760426042M8-25M8-3063 | 7863 | 78
B 4065117416777,552115141057410574M10-50M10-55-78 | 92
B 4265117416777,552115141057410574M10-50M10-55-78 | 92
B 4565117416777,552115141057410574M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 4865117416777,552115141057410574M10-50M10-5578 | 9278 | 92
B 5065117416777,552115141057410574M10-50M10-5578 | 9278 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Form


Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,23 €
brutto 32,75 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,67 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,342 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.