JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 281 Gelenk-Klemmverbinder Aluminium

Produktbild

GN 281 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 281 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 281 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 281 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 271 und GN 275.

Die Klemmbohrung ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z1 verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 281 Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
Laschen-
breite
d2kl1l2m1m2tx1x2yz1
Schraub-
stellen
z2
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für Aluminium
für
 z1
l3



für z2
l3
B 12255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-206345 | 63
B 14255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 15255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 16255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 18255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bohrung d1
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
24,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,67 €
brutto 29,24 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,25 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,126 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.