JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 278 Laschen-Klemmverbinder Aluminium

Produktbild

GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt
GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: IV - mit Innenverzahnung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: IV - mit Innenverzahnung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: MZ - mit Zentrieransatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 278 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 278 können mit Klemmverbindern GN 272, GN 274 und GN 276 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 278 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
MZmit Zentrieransatz
AVmit Außenverzahnung
IVmit Innenverzahnung

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
Laschen-
breite
d2kl1l2mstz
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B 20408,5409540431320M8-25-
B 25408,5409540431320M8-2563 | 78
B 30408,5409540431320M8-2563 | 78
B 406510,56514865701732,5M10-5092
B 426510,56514865701732,5M10-5078 | 92
B 456510,56514865701732,5M10-5078 | 92
B 486510,56514865701732,5M10-5078 | 92
B 506510,56514865701732,5M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Form




Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,55 €
brutto 15,98 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,182 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.