JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 275 Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder

Produktbild

GN 275 Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrung der Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder GN 275 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 275 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 271, GN 273 und GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 275 Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
Laschen-
breite
d2kl1l2mstz
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.3 für
 z
l3
B 12256,531,56134,548,51012,5M6-20-
B 14256,531,56134,548,51012,5M6-20-
B 15256,531,56134,548,51012,5M6-20-
B 16256,531,56134,548,51012,5M6-20-
B 18256,531,56134,548,51012,5M6-2063
B 20256,531,56134,548,51012,5M6-2045 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bohrung d1
Kennziffer

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,88 €
brutto 30,54 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,82 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,180 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.