JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 272.4 Sensorhalter Aluminium

Produktbild

GN 272.4 Sensorhalter, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Sensorhalter GN 272.4 nehmen über die Bohrung der Lasche Sensoren mit Außengewinde auf.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl-Ausführung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 272.4 Sensorhalter, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
für Sensor
b
Laschen-
breite
d2d3Länge lm1m2t1t2x1x2y1y2
B 1840506,552,532,53010760426042
B 3040506,552,532,53010760426042

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Laschenbreite b
Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,50 €
brutto 15,67 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,27 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.