JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 253 Anschlagpuffer mit Schraube Kegelstumpfform, Stahl

Produktbild

GN 253 Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschlagpuffer GN 253 werden als Endanschläge oder Aufstellelement, z.B. in der Fördertechnik, verwendet.

Sie absorbieren Schwingungen und wirken dämpfend.

Ausführung

Gummi
NBR (Perbunan®)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Härte Shore A ±5
    weich40*
    mittel55
    hart70*

Deckbleche, Schrauben
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 253 Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hsFederrate ≈
in N/mm
Härte 55
max. Belastbarkeit
in N
Härte 55
max.
Federweg ≈
in mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Gewindedurchmesser d2
Länge l
Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Preis
Auf Anfrage    
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.