JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 249.1 Raststücke Stahl, für federnde Druckstücke

Produktbild

GN 249.1 Raststücke, Stahl, für federnde Druckstücke

Produktbeschreibung

Hinweis

Raststücke GN 249.1 werden in Verbindung mit federnden Druckstücken eingesetzt, wenn eine verschleißarme und genaue Arretierung erforderlich ist.

Um ein optimales Rastverhalten der federnden Druckstücke zu erzielen, sollte der maximale Abstand a zwischen Raststück und federndem Druckstück nicht überschritten werden. Berechnet wird der maximale Abstand a aus der Differenz zwischen dem Federweg w des ausgewählten Druckstücks und der Eindringtiefe s der Kugel in die Senkung.

Insbesondere empfiehlt sich ihre Verwendung bei Druckstücken mit verstärktem Federdruck.

Ausführung

Stahl
gehärtet und geschliffen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 249.1 Raststücke, Stahl, für federnde Druckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1  p6d2d3
Kugel-Ø
Federndes
Druckstück
l1 ±0,05l2s  ≈
Eindringtiefe
der Kugel
in die Senkung
bei  d0
GN 615
GN 615.2
GN 615.3
GN 615.5
GN 815
GN 815.1





GN 615.8
GN 615.9





GN 614
GN 614.2
GN 614.5





GN 614.3





GN 614.8





GN 615.1
GN 615.4





GN 616
GN 616.1
w
Federweg
41,8-51,5M 4 = 0.4M 6 = 0.4Ø 3 = 0.4Ø 3.5 = 0.4Ø 5 = 0.4M 5 = 0.4M 5 = 0.4-
62,5-81,5M 5 = 0.7 / M 6 = 0.5M 8 = 0.5Ø 4 = 0.7 / Ø 5 = 0.4Ø 4=0.7 / Ø 5 = 0.5Ø 6 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5-
83,5-102M 8 = 0.8M 10 = 0.8Ø 6 = 0.7Ø 6 = 0.8Ø 8 = 1.5M 10 = 0.8M 10 = 1-
104,5-122M 10 = 1M 12 = 0.9Ø 8 = 0.9Ø 8 = 1Ø 10 = 0.9M 12 = 1M 12 = 1-
126-142,5M 12 = 1.4M 16 = 1.2Ø 10 = 1.4Ø 10 = 1.4Ø 12 = 1.2M 16 = 1.2M 16 = 1.5-
167,5-182,5M 16 = 1.7-Ø 12 = 1.7Ø 12 = 1.7-M 20 = 1.7M 20 = 1.7-
208,5-223M 20 = 1.8----M 24 = 1.6--
* siehe Druckstück

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,79 €
brutto 4,95 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.